Uusi
MT-RI Äänieristyskumi
Äänieristyskumi MT-RI 10 cm Tuotenumero: 2337453
Kiinnitettävä äänieristyskumi melun vaimentamiseksi LVI-tukirakenteissa
- Materiaalikoostumus: EPDM
- Pinnanlaatu: n/a
- Paino: 0.03 kg
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
242,00 EUR
2,42 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
EPDM
Pinnanlaatu
n/a
Paino
0.03 kg
Dokumentit ja videot
pdf Korroosion käsikirja, englanti [ 9.4 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Parantaa LVI-asennusten äänenvaimennusta – nämä kerrokset voivat vaimentaa malua tehokkaasti
- Helppo asentaa – MT-tukitangot voidaan napsauttaa helposti paikalleen, ei vaadi lisäkiinnittimiä. Voidaan myös asentaa avointen kanavien takaa
Sovellukset
- Lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointiasennuksien (esim. suorakulmaisten ilmastointikanavien) akustinen eristys

