erikoinen
Tähtäinlevy PPA 58 (CM/IN)
Tuotenumero: 233811

Kaukosäädin/vastaanottimet ja pitimet Hilti PR -tasolasereihin
- Käyttöyhteys (paikallinen valinta): PM 2-P, PMC 46, PMP 45
- Tarvikkeiden lisätietoja: 11,5 x 8,0 cm, halkaisijaltaan jopa 250 mm putkiin
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
69,16 EUR
69,16 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys (paikallinen valinta)
PM 2-P, PMC 46, PMP 45
Tarvikkeiden lisätietoja
11,5 x 8,0 cm, halkaisijaltaan jopa 250 mm putkiin