Uusi
MT-C-PS OC Putkituki
Liitin MT-C-PS 7/8 OC Tuotenumero: 2343197

Putkituki putkenpitimien liittämiseen pystypalkin yläosaan
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
146,90 EUR
14,69 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.5 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Yksinkertainen asennus – täydellinen pystysäätö pystypalkin päästä
- Helpompi kuljettaa – pienempi paino edelliseen versioon verrattuna
- Taloudellinen – uusi muotoilu auttaa vähentämään asennuskuluja
Sovellukset
- Yhden putkisatulan kiinnittäminen pystypalkin yläosaan
- Sopii ulkotiloihin, joiden saastetaso on alhainen tai kohtuullinen (C3)