Uusi
MT-P-G OC Modulaarinen liitoslevy
Laatta MT-P-G S3 OC Tuotenumero: 2343281

Tasolevy moduulirakenteiden asentamiseen rakenneteräkselle ilman suoraa kiinnitystä
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 12 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 2 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
349,89 EUR
349,89 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
12 mm
Paino
8.76 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Kevyemmät MEP-tukirakenteet – pienempi paino MI- ja hitsattuihin ratkaisuihin verrattuna
- Yhteensopiva Hiltin adaptiivisen momenttijärjestelmän kanssa – käytä iskevää akkumutteriväännintä mutterien kiristämiseksi taloudellisemmin oikeaan esikireyteen (yhteensopiva työkalu ja SI-AT-moduuli vaaditaan)
Sovellukset
- Kolmiokannakkeiden ja ristikkopohjalevyjen kiinnitys rakenneteräkseen ilman suorakiinnitystä
- Tukiliitokset teräkseen, palkkikonsolit MT-70/80:lla teräkseen ja takalevyt kerroslevyliitäntöihin