Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

MT-B-GL O4C OC Jalustan liitin raskaaseen käyttöön

Runkolevy MT-B-GL O4C OC Tuotenumero: 2343282

Ulkokäyttöön soveltuva jalustan liitin raskaasti kuormitettujen MT-90-palkkirakenteiden 3D-ankkurointiin betoniin ulkotiloissa kohtuullisen korrosoiviin olosuhteisiin (C3)

  • Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
  • Materiaalin paksuus: 3 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 2 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
604,68 EUR
302,34 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
3 mm
Paino
6.5 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Dokumentit ja videot

pdf ETA-23-0826 Staattiset MT-pohjaliittimet, englanti [ 2.4 MB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
  • Helppo asentaa – yhden vaiheen asennus kierteen muodostavien Hilti MT-TFB -pulttien avulla
  • Mukautuva – toisin kuin hitsaaminen, modulaariset pylväsjalustat mahdollistavat metallirakenteen mukauttamisen tuleviin MEP-vaatimuksiin
  • Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
  • Hiltin täydellinen ratkaisu – sopii Hiltin ankkurointiratkaisuihin täysin integroitua modulaarista tukirakennetta varten

Sovellukset

  • MT-90-palkkien kiinnittäminen betonilattiaan, seinään tai kattoon
  • Metallirunko- ja MEP-tukirakenteiden ankkurointi raskailla kuormilla pohjamateriaaliin
  • Sopii ulkotiloihin, joiden saastetaso on alhainen tai kohtuullinen (C3)
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto