Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus
Uusi

MT-P-G OC Modulaarinen liitoslevy

Laatta MT-P-GM S2 OC set Tuotenumero: 2345354

Tasolevy moduulirakenteiden asentamiseen rakenneteräkselle ilman suoraa kiinnitystä

  • Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
  • Materiaalin paksuus: 12 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 2 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
832,20 EUR
416,10 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
12 mm
Paino
7.88 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Dokumentit ja videot

pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
  • Kevyemmät MEP-tukirakenteet – pienempi paino MI- ja hitsattuihin ratkaisuihin verrattuna
  • Yhteensopiva Hiltin adaptiivisen momenttijärjestelmän kanssa – käytä iskevää akkumutteriväännintä mutterien kiristämiseksi taloudellisemmin oikeaan esikireyteen (yhteensopiva työkalu ja SI-AT-moduuli vaaditaan)

Sovellukset

  • Kolmiokannakkeiden ja ristikkopohjalevyjen kiinnitys rakenneteräkseen ilman suorakiinnitystä
  • Tukiliitokset teräkseen, palkkikonsolit MT-70/80:lla teräkseen ja takalevyt kerroslevyliitäntöihin
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto