X-FCM Ritiläkiinnikkeen laikka (sinkitty)
Ritiläkiinnike X-FCM 23/28 Tuotenumero: 2349077
Sinkitty ritiläkiinnike lattiaritilöiden kiinnitykseen kierretankotapeilla vähän korrosoivissa olosuhteissa
- Sovellus: Ritilät
- Hyväksynnät: ABS, LR
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3, DX 351
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia ritiläkiinnike.
Tuotevaihtoehdot
Ritilän korkeus
- 23 - 28 mm
- 28 - 33 mm
- 38 - 43 mm
Ritilän leveysalue
- 18 - 40 mm
Korroosiosuoja
- Sinkitty <20 µm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
524,60 EUR
5,25 EUR
/
1 kpl





