X-FCM-F Ritiläkiinnikkeen laikka (Duplex-päällysteinen)
Ritiläkiinnike X-FCM-F 23/28 Tuotenumero: 2349122
Duplex-päällysteinen ritiläkiinnike lattiaritilöiden kiinnitykseen kierretankotapeilla lievästi korrosoivissa olosuhteissa
- Sovellus: Ritilät
- Hyväksynnät: ABS, BV, DNV GL, LR
- Käyttöyhteys (työkalut): DX 351
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia ritiläkiinnike.
Tuotevaihtoehdot
Ritilän korkeus
- 23 - 28 mm
- 28 - 33 mm
- 38 - 43 mm
- 48 - 53 mm
Ritilän leveysalue
- 18 - 40 mm
Korroosiosuoja
- Duplex-pinnoite, vastaa 45 µm kuumasinkittyä
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
663,12 EUR
6,63 EUR
/
1 kpl






