Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

X-FCM-F Ritiläkiinnikkeen laikka (Duplex-päällysteinen)

Ritiläkiinnike X-FCM-F 28/33 Tuotenumero: 2349123

Duplex-päällysteinen ritiläkiinnike lattiaritilöiden kiinnitykseen kierretankotapeilla lievästi korrosoivissa olosuhteissa

  • Sovellus: Ritilät
  • Hyväksynnät: ABS, BV, DNV GL, LR
  • Käyttöyhteys (työkalut): DX 351
ultimate

Asiakkaat hakivat myös seuraavia ritiläkiinnike.

Tuotevaihtoehdot

Ritilän korkeus
  • 23 - 28 mm
  • 28 - 33 mm
  • 38 - 43 mm
  • 48 - 53 mm
Ritilän leveysalue
  • 18 - 40 mm
Korroosiosuoja
  • Duplex-pinnoite, vastaa 45 µm kuumasinkittyä
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
667,30 EUR
6,67 EUR
/
1 kpl