X-FCM-R Ritiläkiinnikkeen laikka (ruostumaton)
Ritiläkiinnike X-FCM-R 32/37 Tuotenumero: 2349134
Ritiläkiinnike kierretankotappeihin erittäin syövyttävissä ympäristöissä
- Sovellus: Ritilät
- Hyväksynnät: ABS, BV, DNV GL, LR
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3, DX 351
Asiakkaat hakivat myös seuraavia ritiläkiinnike.
Tuotevaihtoehdot
Ritilän korkeus
- 23 - 28 mm
- 28 - 33 mm
- 32 - 37 mm
- 38 - 43 mm
Ritilän leveysalue
- 18 - 40 mm
Korroosiosuoja
- Ruostumaton teräs A4(316) tai vastaava
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
1 822,49 EUR
18,22 EUR
/
1 kpl





