Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

X-FCM-R Ritiläkiinnikkeen laikka (ruostumaton)

Ritiläkiinnike X-FCM-R 38/43 Tuotenumero: 2349135

Ritiläkiinnike kierretankotappeihin erittäin syövyttävissä ympäristöissä

  • Sovellus: Ritilät
  • Hyväksynnät: ABS, BV, DNV GL, LR
  • Käyttöyhteys (työkalut): BX 3, DX 351

Asiakkaat hakivat myös seuraavia ritiläkiinnike.

Tuotevaihtoehdot

Ritilän korkeus
  • 23 - 28 mm
  • 28 - 33 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 43 mm
Ritilän leveysalue
  • 18 - 40 mm
Korroosiosuoja
  • Ruostumaton teräs A4(316) tai vastaava
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 919,02 EUR
19,19 EUR
/
1 kpl