Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

X-FCM-R NG Kapea ritiläkiinnike (ruostumaton teräs)

Ritiläkiinnike X-FCM-R NG 23/28 Tuotenumero: 2351685

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kapea ritiläkiinnike kapeiden lattiaritilöiden kiinnitykseen kierretankotapeilla erittäin syövyttävissä ympäristöissä

  • Sovellus: Ritilät
  • Käyttöyhteys (työkalut): DX 460, DX 5, DX 6
  • Korroosiosuoja: A4 (316) ruostumaton terästä vastaava
ultimate

Tuotevaihtoehdot

Ritilän korkeus
  • 23 - 28 mm
Ritilän leveysalue
  • 13 - 22 mm
Korroosiosuoja
  • A4 (316) ruostumaton terästä vastaava
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 818,52 EUR
18,19 EUR
/
1 kpl