X-FCM-F NG ritiläkiinnike
Ritiläkiinnike X-FCM-F NG 23/28 Tuotenumero: 2351686
Ohut ritiläkiinnike kapeiden lattiaritilöiden kiinnitykseen käyttäen kiertretankotappeja
- Sovellus: Ritilät
- Käyttöyhteys (työkalut): DX 460, DX 5, DX 6
- Korroosiosuoja: Duplex-pinnoite, vastaa 45 µm kuumasinkittyä
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Ritilän korkeus
- 23 - 28 mm
- 28 - 33 mm
Ritilän leveysalue
- 13 - 22 mm
Korroosiosuoja
- Duplex-pinnoite, vastaa 45 µm kuumasinkittyä
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
737,88 EUR
7,38 EUR
/
1 kpl





