MT-CC-40/50 Paneeliliitin
Liitin MT-CC-40/50 M OC Tuotenumero: 2353800

Työntöpainikelevy paneelien kiinnittämiseen tuki- tai MT-palkkiin, mukaan lukien kuuma-/kylmäsuojaus palvelinkeskuksissa
- Materiaalikoostumus: Q235B - ASTM A36
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 3 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 8 kpl
- 16 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
16
Nettohinta (ALV 0%)
233,12 EUR
14,57 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q235B - ASTM A36
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
3 mm
Paino
0.09 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3)
Dokumentit ja videot
pdf EN 1090 Todistus tehtaan tuotannonvalvonnasta MT, englanti [ 348.7 KB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Auttaa alentamaan asennuskustannuksia – tämä uusi ratkaisu käyttää vähemmän ja yksinkertaisempia komponentteja kuin aiemmat Hilti-paneeliliittimet, mikä säästää alkukustannuksia ja aikaa paikan päällä
- Yhteensopiva MT Thread Forming Bolt -työntöpainikkeiden kanssa – paljon nopeampi, mukautuva kokoonpano, korkeampi ulosveto- ja leikkausvastus
- Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin LVI-tukirakenteisiin
Sovellukset
- Polypaneelien kiinnitys MT-tuen/palkkien alusrakenteeseen
- Kuuma-/kylmäkäytävän suojaus palvelinkeskuksissa