r17046288
Läpivientiterä TE-Y GB 66/59-2 1/2" Tuotenumero: 2355263
- Pohjamateriaali: Betoni, Muuraus, Tiili, Kalkkikivi
- Käyttötila: Iskuporaus
- Halkaisija: 66 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 66 mm
- 80 mm
Työskentelypituus
- 450 mm
Pituus
- 590 mm
- 600 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
1 207,40 EUR
1 207,40 EUR
/
1 kpl





