HUS4-HR ruuviankkuri
Ruuviankkuri HUS4-HR 10x95 35/25/5 Tuotenumero: 2357604
Huippusuorituskykyinen kuusiokantainen ruuviankkuri kiinnityksiin betoniin (ruostumaton teräs)
- Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, 316
- Kannan muoto: Kuusiokanta
- Holkin koko: 15 mm
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 14 mm
Ankkurin pituus
- 35 mm
- 45 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 95 mm
- 105 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 135 mm
Pakkauskoko
- 8 kpl
- 25 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
172,75 EUR
6,91 EUR
/
1 kpl






