HUS4-CR ruuviankkuri
Ruuviankkuri HUS4-CR 8x75 25/15/- Tuotenumero: 2357609
Huippusuorituskykyinen uppokantainen ruuviankkuri nopeisiin ja edullisiin kiinnityksiin betonissa (ruostumaton teräs)
- Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
- Kannan muoto: Uppokanta
- Terän koko: T45
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
Ankkurin pituus
- 40 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 85 mm
- 95 mm
- 105 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
115,50 EUR
4,62 EUR
/
1 kpl





