Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HUS4-HR ruuviankkuri

Ruuviankkuri HUS4-HR 6x35 5/-/- Tuotenumero: 2357617

Huippusuorituskykyinen kuusiokantainen ruuviankkuri kiinnityksiin betoniin (ruostumaton teräs)

  • Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, 316
  • Kannan muoto: Kuusiokanta
  • Holkin koko: 13 mm

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 14 mm
Ankkurin pituus
  • 35 mm
  • 45 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 95 mm
  • 105 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 135 mm
Pakkauskoko
  • 8 kpl
  • 25 kpl
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
165,50 EUR
3,31 EUR
/
1 kpl