MFT-CV-kiinnikkeet
U-liitin MFT-CVB 9,5 A2 bottom Tuotenumero: 2365004
Ruostumattomat teräskiinnikkeet julkisivulevyille
- Pituus: 87 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs A2
Tuotevaihtoehdot
Materiaalikoostumus
- Ruostumaton teräs A2
Reiän halkaisija - D
- 0.5 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
231,00 EUR
2,32 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pituus
87 mm
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs A2
Dokumentit ja videot
pdf OI, MFT-CVM/-E/-B, web, arabia, bulgaria, cn, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, japani, kazakki, korea, liettua, latvia, malaiji, hollanti, norja, puola, portugali, romania, venäjä, sardi, slovakki, sloveeni, ruotsi, thai, turkki, ukraina, vietnam, kiina, serbia [ 4.8 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helpompi asennus – uudistettu rakenne yksinkertaistaa verhouspaneelien asennusta ja mahdollistaa joustavamman kiinnityksen
- Korkeampi arkkitehtoninen laatu – modernisoitu muotoilu sileillä reunoilla
- Parannettu kuormakapasiteetti – julkisivukiinnikkeet soveltuvat laajempaan valikoimaan verhouspaneeleja
Sovellukset
- Ruostumaton kiinnike julkisivulevyjen näkyvään kiinnitykseen

