X-U 15 P8 TH teräsnaulat
Yleisnaula X-U 15 P8 TH Tuotenumero: 237328

Yksittäisnaula kiinnitykseen teräkseen panosnaulaimilla
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 80 mm
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia teräsnaula raskaaseen käyttöön, teräskiinnike, kova teräsnaula, teräsliitoskappaleet or tehokas teräskiinnike.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 15 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
96,00 EUR
0,96 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Teräs
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni)
80 mm
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
6 mm
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Materiaali
Hiiliteräs
Aluslevyn koko
8 mm
Pisteen tyyppi
Pyälletty ballistinen kärki
Hyväksynnät
COLA, ICC-ES
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 2, DX 35, DX 351, DX 351 M/E, DX 36, DX 460 F8, DX 462 F8, DX 5 F8, DX E72
Tuoteluokka
Premium
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu parantamaan tuottavuutta
- Suositellaan käytettäväksi kovaan teräsmateriaaliin
- Porrastettu ja uritettu varsi takaa erittäin korkean käyttörajan
- Äärimmäinen kovuus mahdollistaa tunkeutumisen koviin materiaaleihin ilman taipumista
- "Ruuvi"-vaikutus mahdollistaa vakaan pidon ja korkean kuormituskyvyn teräksessä
Sovellukset
- Komposiittilevyn kiinnitys teräkseen ≥ 6 mm
- Merkkaustarrat
- Kiinnitykset teräkseen