X-Y P8 yleisnaulat
Yleisnaula X-U 37 P8 Tuotenumero: 237335
Yksittäisnaula kiinnitykseen betoniin ja teräkseen panosnaulaimilla
- Pohjamateriaalit: Teräs, Betoni
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 80 mm
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 16 mm
- 19 mm
- 22 mm
- 27 mm
- 32 mm
- 37 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 72 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
63,78 EUR
0,64 EUR
/
1 kpl







