Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

X-U MX yleisnaulat

Yleisnaula X-U 16 MX Tuotenumero: 237344

Kampanaulat kiinnitykseen betoniin ja teräkseen panosnaulaimilla

  • Pohjamateriaalit: Teräs
  • Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 80 mm
  • Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
premium

Tuotevaihtoehdot

Kiinnittimen varren pituus
  • 16 mm
  • 19 mm
  • 22 mm
  • 27 mm
  • 32 mm
  • 37 mm
  • 42 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 62 mm
  • 72 mm
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
59,62 EUR
0,60 EUR
/
1 kpl