X-U P8S Yleisnauloja (aluslevyllä)
Yleisnaula X-U 32 P8 S15 Tuotenumero: 237372

Yksittäisnaula kiinnitykseen betoniin ja teräkseen panosnaulaimilla
- Pohjamateriaalit: Teräs, Betoni
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 80 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia yksittäisnaula betoniin, betoninaula aluslevyllä, aluslevylliset betonikiinnikkeet, panoskäyttöinen kiinnike or aluslevylliset yksittäiskiinnikkeet.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 27 mm
- 32 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
87,35 EUR
0,87 EUR
/
1 kpl