HKD Lyöntiankkuri (metrikoot)
Lyöntiankkuri HKD-S M20X80 Tuotenumero: 242875
Suuritehoinen työkalulla asennettava lyöntiankkuri hiiliteräksestä metrisillä kierteillä
- Hyväksynnät / testiraportit: DIBt, ETA, FM (Factory Mutual), Tulipalo
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
Asiakkaat hakivat myös seuraavia tönäri.
Tuotevaihtoehdot
Sisäkierteen koko
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
Ankkurin pituus
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
Ankkurin koko
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 50 kpl
- 100 kpl
- 250 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
126,50 EUR
5,06 EUR
/
1 kpl





