Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MRG 2,0 liukuelementti

Liukuelementti MRG 2,0 M10/12 Tuotenumero: 243550

Galvanoitu liukuelementti keskiraskaisiin lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin

  • Kierreliitos – M: M10, M12
  • Korkeus - H: 33 mm
  • Enimmäiskuorma - F: 2 kN

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M10, M12
Korkeus - H
  • 33 mm
Enimmäiskuorma - F
  • 2 kN
Pakkauskoko
  • 5 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
446,30 EUR
89,26 EUR
/
1 kpl