MRG 4,0 liukuelementti
Liukuelementti MRG 4,0 M12/16 Tuotenumero: 243551
Galvanoitu liukuelementti kevyisiin/keskiraskaisiin lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin
- Kierreliitos – M: M12, M16
- Korkeus - H: 39 mm
- Enimmäiskuorma - F: 4 kN
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M12, M16
Korkeus - H
- 39 mm
Enimmäiskuorma - F
- 4 kN
Pakkauskoko
- 5 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
5
Nettohinta (ALV 0%)
322,35 EUR
64,47 EUR
/
1 kpl




