MGL 2 kevyt runkolevy
Runkolevy 2-reikää MGL 2-M8 Tuotenumero: 246908

Sinkitty kevyen kuormituksen tasolevy kierretankojen kiinnittämiseksi kahdella ankkuripisteellä
- Kierreliitos – M: M8
- Korkeus - H: 11 mm
- Suurin vetokuormitus - F: 1.9 kN
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M8
- M10
- M16
Korkeus - H
- 11 mm
- 13 mm
- 19 mm
Suurin vetokuormitus - F
- 1.9 kN
- 2.2 kN
- 3 kN
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
45,70 EUR
4,57 EUR
/
1 kpl
