Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MGL 2 kevyt runkolevy

Runkolevy 2-reikää MGL 2-M16 Tuotenumero: 246911

Sinkitty kevyen kuormituksen tasolevy kierretankojen kiinnittämiseksi kahdella ankkuripisteellä

  • Kierreliitos – M: M16
  • Korkeus - H: 19 mm
  • Suurin vetokuormitus - F: 3 kN

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M8
  • M10
  • M16
Korkeus - H
  • 11 mm
  • 13 mm
  • 19 mm
Suurin vetokuormitus - F
  • 1.9 kN
  • 2.2 kN
  • 3 kN
Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
66,50 EUR
6,65 EUR
/
1 kpl