MGS 2
Runkolevy 2-reikää MGS 2-M10 Tuotenumero: 246913

Sinkitty keskisuuren kuormituksen tasolevy kierretankojen kiinnittämiseksi kahdella ankkuripisteellä
- Kierreliitos – M: M10
- Korkeus - H: 14 mm
- Suurin vetokuormitus - F: 2.5 kN
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M10
- M12
- M16
Korkeus - H
- 14 mm
- 17 mm
- 21 mm
Suurin vetokuormitus - F
- 2.5 kN
- 3 kN
- 3.5 kN
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
56,40 EUR
5,64 EUR
/
1 kpl
