Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MGS 2

Runkolevy 2-reikää MGS 2-M12 Tuotenumero: 246914

Sinkitty keskisuuren kuormituksen tasolevy kierretankojen kiinnittämiseksi kahdella ankkuripisteellä

  • Kierreliitos – M: M12
  • Korkeus - H: 17 mm
  • Suurin vetokuormitus - F: 3 kN

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M10
  • M12
  • M16
Korkeus - H
  • 14 mm
  • 17 mm
  • 21 mm
Suurin vetokuormitus - F
  • 2.5 kN
  • 3 kN
  • 3.5 kN
Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
59,10 EUR
5,91 EUR
/
1 kpl