Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MGS 2

Runkolevy 2-reikää MGS 2-M16 Tuotenumero: 246915

Sinkitty keskisuuren kuormituksen tasolevy kierretankojen kiinnittämiseksi kahdella ankkuripisteellä

  • Kierreliitos – M: M16
  • Korkeus - H: 21 mm
  • Suurin vetokuormitus - F: 3.5 kN

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M10
  • M12
  • M16
Korkeus - H
  • 14 mm
  • 17 mm
  • 21 mm
Suurin vetokuormitus - F
  • 2.5 kN
  • 3 kN
  • 3.5 kN
Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
66,50 EUR
6,65 EUR
/
1 kpl