MGM 2 Kiinnityspisteen runkolevy
Kiintopisteen runkolevy MGM 2-1/2" Tuotenumero: 246918

Ensiluokkainen sinkitty kaksireikäinen tasolevy kevyisiin kiintopistesovelluksiin (brittiläiset yksiköt)
- Hyväksynnät: Shock approved (LS-S-06-904)
- Kierreliitos – M: 1/2 in
- Korkeus - H: 19 mm
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- 1/2 in
- 3/4 in
Korkeus - H
- 19 mm
- 21 mm
Suurin vetokuormitus - F
- 7.5 kN
- 8 kN
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
133,40 EUR
13,34 EUR
/
1 kpl
