Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MGM 2 Kiinnityspisteen runkolevy

Kiintopisteen runkolevy MGM 2-3/4" Tuotenumero: 246919

Ensiluokkainen sinkitty kaksireikäinen tasolevy kevyisiin kiintopistesovelluksiin (brittiläiset yksiköt)

  • Hyväksynnät: Shock approved (LS-S-06-904)
  • Kierreliitos – M: 3/4 in
  • Korkeus - H: 21 mm

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • 1/2 in
  • 3/4 in
Korkeus - H
  • 19 mm
  • 21 mm
Suurin vetokuormitus - F
  • 7.5 kN
  • 8 kN
Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
135,90 EUR
13,59 EUR
/
1 kpl