Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Kevyen kuormituksen pohjalevy ruostumattomasta teräksestä (A4) kierretankojen kiinnittämiseksi kahdella ankkuripisteellä

  • Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
  • Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
  • Ympäristön olosuhteet: Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M8
  • M10
  • M16
Korkeus - H
  • 11 mm
  • 13 mm
  • 19 mm
Suurin vetokuormitus - F
  • 1.9 kN
  • 2.2 kN
  • 3 kN
Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
388,50 EUR
38,85 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

MGL-2 metric, MGL 2-R metric
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Ympäristön olosuhteet
Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
Reikien määrä
2

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Metrikierteisten kierretankojen helppo kiinnitys
  • Kaksi ankkurointipistettä pitävän kiinnityksen varmistamiseen

Sovellukset

  • Kevyen kuormituksen putkien kiinnitykset betoniin kahdella kiinnityspisteellä
  • Suositellaan käytettäväksi korrosoivissa ympäristöissä

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.