MGL 2-R kevyet pohjalevyt
Runkolevy 2-reikää MGL 2-R-M10 Tuotenumero: 246928
Kevyen kuormituksen pohjalevy ruostumattomasta teräksestä (A4) kierretankojen kiinnittämiseksi kahdella ankkuripisteellä
- Kierreliitos – M: M10
- Korkeus - H: 13 mm
- Suurin vetokuormitus - F: 2.2 kN
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M8
- M10
- M16
Korkeus - H
- 11 mm
- 13 mm
- 19 mm
Suurin vetokuormitus - F
- 1.9 kN
- 2.2 kN
- 3 kN
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
484,00 EUR
48,40 EUR
/
1 kpl


