X-CR P8S Yleisnauloja (aluslevyllä)
Yleisnaula X-CR 44 P8 S12 Tuotenumero: 247355
Yksittäinen naula (ruostumatonta terästä) betoniin ja teräkseen kiinnittämiseen panosnaulaimia käyttäen korrosoivissa ympäristöissä
- Pohjamateriaalit: Betoni
- Korroosiosuoja: Ruostumaton teräs A4(316) tai vastaava
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Väliaikaiset ulkosovellukset, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 39 mm
- 44 mm
- 48 mm
- 52 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
274,00 EUR
2,74 EUR
/
1 kpl



