Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

X-CR P8 yleisnaulat

Yleisnaula X-CR 16 P8 Tuotenumero: 247356

Yksittäisnaula (ruostumatonta terästä) betoniin ja teräkseen kiinnittämiseen panosnaulaimia käyttäen korrosoivissa ympäristöissä

  • Pohjamateriaalit: Teräs
  • Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 5 mm
  • Korroosiosuoja: Ruostumaton teräs A4(316) tai vastaava

Tuotevaihtoehdot

Kiinnittimen varren pituus
  • 16 mm
  • 21 mm
  • 24 mm
  • 29 mm
  • 34 mm
  • 39 mm
  • 54 mm
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
170,00 EUR
1,70 EUR
/
1 kpl