X-CR P8 yleisnaulat
Yleisnaula X-CR 39 P8 Tuotenumero: 247362
Yksittäisnaula (ruostumatonta terästä) betoniin ja teräkseen kiinnittämiseen panosnaulaimia käyttäen korrosoivissa ympäristöissä
- Pohjamateriaalit: Betoni (normaalipainoinen metallikatteen päällä)
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 90 mm
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 5 mm
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 16 mm
- 21 mm
- 24 mm
- 29 mm
- 34 mm
- 39 mm
- 54 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
231,00 EUR
2,32 EUR
/
1 kpl


