MGS 2-R Keskiraskaat pohjalevyt
Runkolevy 2-reikää MGS 2-R-M12 Tuotenumero: 247762

Keskisuuren kuormituksen pohjalevy ruostumattomasta teräksestä (A4) kierretankojen kiinnittämiseksi kahdella ankkuripisteellä
- Kierreliitos – M: M12
- Korkeus - H: 16 mm
- Suurin vetokuormitus - F: 3 kN
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M10
- M12
Korkeus - H
- 14 mm
- 16 mm
Suurin vetokuormitus - F
- 2.5 kN
- 3 kN
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
616,30 EUR
61,63 EUR
/
1 kpl
