HKD-SR SS316 lyöntiankkuri
Lyöntiankkuri HKD-SR M10x40 Tuotenumero: 247953
Korroosionkestävä, työkalulla asennettava lyöntiankkuri ulkokäyttöön (ruostumaton teräs)
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Tulipalo
- Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
- PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
Asiakkaat hakivat myös seuraavia tönäri.
Tuotevaihtoehdot
Sisäkierteen koko
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
Ankkurin pituus
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
Ankkurin koko
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 50 kpl
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
394,50 EUR
7,89 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Hyväksynnät / testiraportit
ETA, Tulipalo
Materiaali, korroosio
Ruostumaton teräs, A4
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Terän halkaisija
12 mm
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Saatavilla paljon kokoja – voit käyttää samaa lyöntiankkurityyppiä monenlaisissa kiinnityksissä
- Oikeaoppisen kiinnityksen silmämääräinen tarkistus Hiltin asennustyökalua käytettäessä
- Sisältää kauluksen tasaista asennusta varten, oli reiän syvyys mikä tahansa
- Lyöntiankkuri ruostumattomasta teräksestä parempaa korroosiosuojaa varten
Sovellukset
- Keskisuuret kuormitukset ankkuripulteilla ja kierretangoilla, esim. putkien, ilmastointikanavien, sprinklerijärjestelmien jne. ripustusjärjestelmät
- Redundanttiset sovellukset halkeilleessa betonissa tai yksipisteisiin sovelluksiin halkeilemattomassa betonissa




