Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HKD-SR SS316 lyöntiankkuri

Lyöntiankkuri HKD-SR M20x80 Tuotenumero: 247956

Korroosionkestävä, työkalulla asennettava lyöntiankkuri ulkokäyttöön (ruostumaton teräs)

  • Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Tulipalo
  • Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
  • PROFIS-ohjelmisto: Kyllä

Asiakkaat hakivat myös seuraavia tönäri.

Tuotevaihtoehdot

Sisäkierteen koko
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Ankkurin pituus
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
Ankkurin koko
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Pakkauskoko
  • 25 kpl
  • 50 kpl
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
1 185,50 EUR
47,42 EUR
/
1 kpl

Tekniset tiedot

Hyväksynnät / testiraportit
ETA, Tulipalo
Materiaali, korroosio
Ruostumaton teräs, A4
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Terän halkaisija
25 mm

Dokumentit ja videot

pdf ETA-02/0032 HKD-lyöntiankkuriin (ETAG 001-04, Option 7), englanti, saksa, puola, ranska [ 9 MB ]
pdf ETA 06/0047 HKD-riippuankkuriin monia eri sovelluksia varten (ETAG 001-06, Option -), englanti, saksa, puola [ 9.4 MB ]

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Saatavilla paljon kokoja – voit käyttää samaa lyöntiankkurityyppiä monenlaisissa kiinnityksissä
  • Oikeaoppisen kiinnityksen silmämääräinen tarkistus Hiltin asennustyökalua käytettäessä
  • Sisältää kauluksen tasaista asennusta varten, oli reiän syvyys mikä tahansa
  • Lyöntiankkuri ruostumattomasta teräksestä parempaa korroosiosuojaa varten

Sovellukset

  • Keskisuuret kuormitukset ankkuripulteilla ja kierretangoilla, esim. putkien, ilmastointikanavien, sprinklerijärjestelmien jne. ripustusjärjestelmät
  • Redundanttiset sovellukset halkeilleessa betonissa tai yksipisteisiin sovelluksiin halkeilemattomassa betonissa
Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely

Tilaa tuote-esittely
Aloita chat

Aloita chat

Aloita chat
Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto

Pyydä takaisinsoitto