MSG 1,0 liukuelementti
Liukuelementti MSG 1,0 3/4" Tuotenumero: 248208
Galvanoitu liukuelementti kevyisiin lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin
- Kierreliitos – M: 3/4 in
- Korkeus - H: 34 mm
- Enimmäiskuorma - F: 1 kN
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- 3/4 in
- M12, M16
Korkeus - H
- 34 mm
- 35 mm
Enimmäiskuorma - F
- 1 kN
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
469,80 EUR
46,98 EUR
/
1 kpl




