Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MP pohjalevyt

Runkolevy MP-M8 85-107 Tuotenumero: 251984

Sinkitty kaksipulttinen pohjalevy kahden putkenpitimen kääntölevyn kiinnittämiseksi yhdellä ankkurilla

  • Kierreliitos – M: M8
  • Suurin vetokuormitus - F: 0.1 kN
  • Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M8
Suurin vetokuormitus - F
  • 0.08 kN
  • 0.1 kN
  • 0.13 kN
Pakkauskoko
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
163,50 EUR
3,27 EUR
/
1 kpl