MP pohjalevyt
Runkolevy MP-M8 105-127 Tuotenumero: 251985

Sinkitty kaksipulttinen pohjalevy kahden putkenpitimen kääntölevyn kiinnittämiseksi yhdellä ankkurilla
- Kierreliitos – M: M8
- Suurin vetokuormitus - F: 0.08 kN
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M8
Suurin vetokuormitus - F
- 0.08 kN
- 0.1 kN
- 0.13 kN
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
191,00 EUR
3,82 EUR
/
1 kpl
