Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

MP-SRN putkenpidin kevyisiin sovelluksiin

Putkenpidin MP-SRN 36 M10 ruostumaton Tuotenumero: 254701

Ruostumattomasta teräksestä (A4) valmistettu putkenpidin ilman ääneneristystä kevyisiin sovelluksiin

  • Kierreliitos – M: M10
  • Enimmäiskuorma - F: 2000 N
  • Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
standard

Tuotevaihtoehdot

Kiinnitysväli - D
  • 15 - 19 mm
  • 19 - 23 mm
  • 25 - 29 mm
  • 32 - 36 mm
  • 34 - 38 mm
  • 36 - 39 mm
  • 40 - 44 mm
  • 46 - 52 mm
  • 58 - 62 mm
Kierreliitos – M
  • M8
  • M10
Pakkauskoko
  • 10 kpl
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
25
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
274,00 EUR
10,96 EUR
/
1 kpl