MP-SRN putkenpidin kevyisiin sovelluksiin
Putkenpidin MP-SRN 60 M10 ruostumaton Tuotenumero: 254706
Ruostumattomasta teräksestä (A4) valmistettu putkenpidin ilman ääneneristystä kevyisiin sovelluksiin
- Kierreliitos – M: M10
- Enimmäiskuorma - F: 2000 N
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
standard
Tuotevaihtoehdot
Kiinnitysväli - D
- 15 - 19 mm
- 19 - 23 mm
- 25 - 29 mm
- 32 - 36 mm
- 34 - 38 mm
- 36 - 39 mm
- 40 - 44 mm
- 46 - 52 mm
- 58 - 62 mm
Kierreliitos – M
- M8
- M10
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
231,00 EUR
23,10 EUR
/
1 kpl





