DBZ betonin kattoankkuri
Naula-ankkuri DBZ 6/4.5 Tuotenumero: 256312
Standard-tason naula-ankkuri tiivistyssovelluksiin betonissa
- Kannan muoto: Tasakanta
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Tulipalo
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Lyöntinaula.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 6 mm
Ankkurin pituus
- 40 mm
- 71 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
100,00 EUR
1,00 EUR
/
1 kpl




