X-CR P8S Yleisnauloja (aluslevyllä)
Yleisnaula X-CR 48 P8 S15 Tuotenumero: 258121
Yksittäinen naula (ruostumatonta terästä) betoniin ja teräkseen kiinnittämiseen panosnaulaimia käyttäen korrosoivissa ympäristöissä
- Pohjamateriaalit: Betoni
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
- Korroosiosuoja: Ruostumaton teräs A4(316) tai vastaava
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 39 mm
- 44 mm
- 48 mm
- 52 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
274,00 EUR
2,74 EUR
/
1 kpl




