Siirry pääsisältöön
Varaa työkalulle huoltoHiltin huoltopalveluTee huoltotilaus

HPS-1 listatulppa

Lyöntitulppa HPS-1 6/40x65 Tuotenumero: 260352

Taloudellinen muovinen listatulppa hiiliteräsruuvilla

  • Kannan muoto: Tasakanta
  • Hyväksynnät / testiraportit: N/A
  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty

Asiakkaat hakivat myös seuraavia lyöntinaula or lyöntitulppa.

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 8 mm
Ankkurin pituus
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 90 mm
  • 130 mm
Pakkauskoko
  • 50 kpl
  • 100 kpl
  • 150 kpl
  • 200 kpl
  • 250 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
44,07 EUR
0,44 EUR
/
1 kpl