HPS-1 listatulppa
Lyöntitulppa HPS-1 8/100x130 Tuotenumero: 260367
Taloudellinen muovinen listatulppa hiiliteräsruuvilla
- Kannan muoto: Tasakanta
- Hyväksynnät / testiraportit: N/A
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
Asiakkaat hakivat myös seuraavia lyöntinaula or lyöntitulppa.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
Ankkurin pituus
- 20 mm
- 25 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 90 mm
- 130 mm
Pakkauskoko
- 50 kpl
- 100 kpl
- 150 kpl
- 200 kpl
- 250 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
143,66 EUR
1,44 EUR
/
1 kpl






